镜头, IDS, IDS-3M12-S0820F, 8 mm, 1/2“

镜头, IDS, IDS-3M12-S0820F, 8 mm, 1/2“
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 3 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:8 mm
  • 最大像圈:1/2英寸
  • 光圈范围(F值):2
  • 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):42.4° x 31.8° x 53.0°
  • 后焦距:7.80 mm
  • 浸入深度:12.3 mm
  • 的分辨率:3.15 MPix
  • 镜头接口:S接口
  • 红外校正
  • 红外截止滤片
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-3M12-S0820F, 8 mm, 1/2“: AE00375
焦距 8 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 3.15 MPix
 
 
It's so easy!