镜头, IDS, IDS-5M125-S1220, 12 mm, 1/2,5“

镜头, IDS, IDS-5M125-S1220, 12 mm, 1/2,5“
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1/2.5英寸
  • 光圈范围(F值):2
  • 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):28.0° x 21.0° x 35.0°
  • 后焦距:6.23 mm
  • 浸入深度:12.3 mm
  • 的分辨率:5.00 MPix
  • 镜头接口:S接口
  • 红外校正
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-5M125-S1220, 12 mm, 1/2,5“: AE00372
焦距 12 mm
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!