- 焦距:12 mm
- 最大像圈:1/2.5英寸
- 光圈范围(F值):2
- 最小物距(M.O.D. ):0.30 m
- 视角(水平x垂直x对角线):28.0° x 21.0° x 35.0°
- 后焦距:6.23 mm
- 浸入深度:12.3 mm
- 的分辨率:5.00 MPix
- 镜头接口:S接口
- 红外校正
- 红外截止滤片
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 12 mm |
光学尺寸 | 1/2.5英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 12 mm |
光学尺寸 | 1/2.5英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |