GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2448 x 2048
    5.01 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

像素上直接设置偏振像素的CMOS全局快门 IMX250MZR 属于Sony Pregius 家族的一员,能在低对比或是反光表面上更好的获取影像细节。除此之外,还能观测到透明材质表面的刮痕以及压力所造成的变异。 GigE Vision uEye FA 相机使用5.01 MPix(2448 x 2048 px) 像素大小3.45 µm,帧率可以达到24.0 fps。

透过偏振滤光片,传感器可以在同一个影像上产生四个由不同面向的光线组成的影像。根据不同方向的偏振密度,偏振光源方向根角度是可以被计算出来的。更多的产品资料可以在产品规格上查询。

相机相容IDS Vision Firmware 2.10 或是更高版本。

商品编号
  • GV-5080FA-P-GL Rev.1.2: AB13395
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2448 x 2048
光学尺寸 8.446 mm x 7.066 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.01 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX250
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!