GV-50C1SE Rev.4.2

GV-50C1SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX392
    1/2英寸 CMOS
  • 52.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

使用GigE接口的GV-50C1SE Rev.4.2工业相机和Sony Pregius系列第二代的光敏全局快门CMOS传感器IMX392的分辨率为2.35 MPix (1936 x 1216 px,像素尺寸为3.45µm)。由于该相机帧率高达52.0 fps并且为全高清,因此非常适合自动化或质量保证等高速应用场合。此外,该传感器特别适合需要在低光照条件下提供完美图像质量的任务。

GV-50C1SE Rev.4.2相机是200万像素全局快门工业相机中的全能型产品,由于具有极高的灵敏度、高动态范围和低噪点,该相机能提供出色的图像质量。由于具有以上特性,该相机适用于几乎所有的应用场合。

带C镜头接口的板级相机有彩色或黑白版本可供选择。对角线长度仅为7.9毫米的小巧传感器可以搭配多种低成本镜头。

商品编号
  • GV-50C1SE-C-HQ Rev.4.2: AB13489
  • GV-50C1SE-M-GL Rev.4.2: AB13490
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 52.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 6.679 mm x 4.195 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 2.35 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX392
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!