USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
插图可能与原版不同
简要说明
USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
价格另询
 
 
  • 芯片组:Genesys GL3523
  • 数据传输速率:120Mbps到5Gbps
  • 1个B型可拧紧插口,上行
  • 4个A型可拧紧插口,下行
  • 1个+7V至+48V直流插孔和接线盒
  • 硬件系统:USB 2.0至3.2 Gen1
  • 驱动程序:不需要驱动程序(标准HUB)
  • 操作系统:Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
  • 操作温度:0°C到+55°C
  • 存储温度:-20°C到+85°C
  • 相对湿度:5%到95%
  • 防护等级代码: IP 30
  • 电源: 12V / 3A电源单元
  • 尺寸(宽 x 深 x 高)178.40 x 70.21 x 24.11 mm
  • 重量:815克
  • 交付范围:EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1电缆(1.5米)、电源12V/3A、手册
商品编号
  • USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports: AL00104
 
 
It's so easy!