GV-5990SE Rev.4.2

GV-5990SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1英寸 CMOS
  • 5.5 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

非常不错的工业相机!IDS工业相机GV-5990SE Rev.4.220.36 MPix (4512 x 4512 px)搭载高性能、分辨率极高的IMX541传感器。该传感器为第四代Sony Pregius S系列极其强大的CMOS图像传感器。这是背照式像素技术(BSI)首次用于全局快门传感器。GV-599xSE相机可实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,并能提高量子效率和感光灵敏度。因此,该相机能够提供出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,例如表面检测、医学技术中的详细图像评估或用于交通领域,也能满足您的各种应用需求。

uEye SE相机系列搭载大尺寸1.1英寸CMOS传感器,提供板级版本和外壳版本。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F接口镜头的类似高分辨率但尺寸较大传感器的相机。IDS uEye SE型号相机可以与C接口镜头一起使用,从而大幅降低成本。借助GigE Vision接口,这些IDS相机提供5.5 fps的帧率并且完全符合视觉标准。GV-5990SE Rev.4.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。

商品编号
  • GV-5990SE-M-GL Rev.4.2: AB13258
  • GV-5990SE-C-HQ Rev.4.2: AB13259
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 5.5 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.36 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX541
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!