GV-5990SE Rev.4.2

GV-5990SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1英寸 CMOS
  • 5.5 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

非常不错的工业相机!IDS工业相机GV-5990SE Rev.4.220.36 MPix (4512 x 4512 px)搭载高性能、分辨率极高的IMX541传感器。该传感器为第四代Sony Pregius S系列极其强大的CMOS图像传感器。这是背照式像素技术(BSI)首次用于全局快门传感器。GV-599xSE相机可实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,并能提高量子效率和感光灵敏度。因此,该相机能够提供出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,例如表面检测、医学技术中的详细图像评估或用于交通领域,也能满足您的各种应用需求。

uEye SE相机系列搭载大尺寸1.1英寸CMOS传感器,提供板级版本和外壳版本。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F接口镜头的类似高分辨率但尺寸较大传感器的相机。IDS uEye SE型号相机可以与C接口镜头一起使用,从而大幅降低成本。借助GigE Vision接口,这些IDS相机提供5.5 fps的帧率并且完全符合视觉标准。GV-5990SE Rev.4.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。

商品编号
  • GV-5990SE-M-GL Rev.4.2: AB13258
  • GV-5990SE-C-HQ Rev.4.2: AB13259
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 5.5 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.36 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX541
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!