是否有一款相机在物距和光照条件不断变化的情况下也能自动捕捉完美图像和视频?答案是肯定的!小巧的uEye XC自动对焦相机就可以做到!配备了onsemi的13.10 MPix CMOS AR1335传感器。卷帘快门色彩传感器(4200 x 3120 px,像素尺寸为1.1µm)分辨率下帧率为20.0 fps ,确保可以捕捉细节丰富的图像。凭借背照式像素技术(BSI),AR1335传感器不仅在弱光环境下表现出色,而且图像的像素噪点极低。这款USB 3.0相机专为工业需求开发,还提供了24倍数字变焦、自动白平衡、色彩校正等实用功能。它填补了工业相机和网络摄像头之间的空白。
用户仅需一根线缆即可使用相机。 而且它还兼容GenIcam和我们的现代软件开发工具包IDS peak。
这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。
相比USB3 Vision您更愿意选择UVC协议(USB视频类)?这里列出了适合您的应用的型号。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XC |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 20.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4200 x 3120 |
光学尺寸 | 4.620 mm x 3.432 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3.2英寸 |
分辨率 | 13.10 MPix |
像素尺寸 | 1.10 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | AR1335 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA