GV-7000WP

GV-7000WP
插图可能与原版不同
功能
  • 4096 x 3000
    12.29 MPix
  • Sony IMX253
    1.1英寸 CMOS
  • 44.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

兼容视觉标准的工业相机GV-7000WP 搭载大尺寸1.1英寸IMX253 CMOS传感器,全分辨率下44.0 fps(12.29 MPix、4096 x 3000像素),凭借10GigE接口,可提供锐利、清晰和无噪点的图像质量。该相机以高灵敏度等技术价值,满足了用户对分辨率、速度和图像质量的最高要求。与1GigE相机相比,这款IDS uEye Warp10工业相机型号实现了10倍的传输带宽。

这款功能强大的相机主要适用于需要捕捉快速移动物体的传统机器视觉领域,或者对灵敏度要求极高的显微领域。该款相机具有极低的暗噪点,因此非常适用于生物科学领域的应用场景。

GV-7000WP 相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

对于此型号,建议使用IDS peak 2.1或更高版本。

商品编号
  • GV-7000WP-M-GL: 1007805
  • GV-7000WP-C-HQ: 1007804
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 44.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4096 x 3000
光学尺寸 14.131 mm x 10.350 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.29 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX253
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.0 3.0

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!