UI-5242LE是一款采用e2v公司生产的130万像素CMOS传感器的高性能工业相机。该款相机是IDS产品系列中感光度最高的相机之一,有黑白、彩色(EV76C560ABT/EV76C560ACT)和近红外(EV76C661ABT)三个版本可供选择。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:例如:该相机的传感器提供两种全局快门模式和两种卷帘快门模式,用户可在这些模式间任意切换。
该特性使相机在应用需求或周围环境发生变化时仍可灵活使用。该相机支持4个AOI(感兴趣的区域)。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | e2v |
最大分辨率下的帧率 | 50.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.784 mm x 5.427 mm |
快门 | 全局开始, 全局快门, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 5.30 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | EV76C560 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
NIR传感器
I2C数据总线
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
资质
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25