UI-1492LE相机采用onsemi生产的1000万像素CMOS传感器(MT9J003STM/STC),支持超高分辨率(3840 x 2748像素),可呈现极为细腻逼真的图像质量。该传感器集成了分频器,用户可任意选择所需的图像尺寸。
该传感器支持在水平与垂直方向上的像素融合,以增加图像对比度,同时也支持子抽点功能,用于提高图像预览速度。该传感器还支持全高清电视和4倍高清电视分辨率。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 3.2 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3840 x 2748 |
光学尺寸 | 6.413 mm x 4.589 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 10.55 MPix |
像素尺寸 | 1.67 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | MT9J003 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS传感器
I2C数据总线
可调整后焦
保修期为3年
德国制造
资质
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25