10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45

10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
插图可能与原版不同
简要说明
10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45
价格另询
 
 
  • 生产商:IOI
  • 接口:1 x PCI Express x4, V3.0
  • 芯片组:Aquantia AQC107
  • 連接:1个10千兆LAN,带PoE+ RJ45;带螺栓连接的插孔;1个SATA 15针电源连接
  • 数据传输速率:高达100 Mbps的快速以太网,高达1 Gbps的千兆以太网,高达2.5 Gbps和5 Gbps的NBASE-T(草案),10千兆以太网
  • 操作系统:Linux kernel 3.12或更高版本,Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  • 硬件系统:10Gigabit以太网
  • 支持高达16 KB的巨型帧
  • 支持IEEE 802.3at
  • 交付范围:PCI Express卡、驱动程序CD、操作说明
商品编号
  • 10G POE+ PCie Card, 1 Port, RJ45: AL00098
 
 
It's so easy!