U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 2048
    5.31 MPix
  • onsemi PYTHON 5000
    1英寸 CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

USB 3 工业相机 U3-3180CP Rev. 2.2 1”使用onsemi CMOS全局快门 PYTHON 5000 最高可达到 2592 x 2048(5.31 MPix, 可达到73.0 fps) 可以切换到方形格式2K x 2K 以达到更高的祯率。借由独特的AOI功能(水平与垂直 read-out), IDS工业相机可以达到超过1000fps的速度。在1.3MP时可以到260fps的等级。例如使用二次抽样的功能。

CMOS相机适合用在显微镜的应用。有彩色跟黑白的版本可以选择。

由于传感器的高功率需求,此相机不支援USB2.0模式。

商品编号
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 73.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 2048
光学尺寸 12.441 mm x 9.830 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 5.31 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP30
传感器型号 PYTHON 5000
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p Mono8 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.4 3.4

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!