惊人的相机!带有大尺寸1.1英寸 CMOS传感器IMX253的USB3 Vision工业相机U3-3001SE Rev.1.2通过其USB接口以全分辨率(12.29 MPix,4096 x 3000像素)提供32.0 fps个锐利,清晰且无噪声的。它能满足分辨率,速度和图像质量的最高要求,并且具有诸如高感光度(量子效率QE @ 533 nm = 61%)等技术指標。 工業相机 U3-3001SE Rev.1.2主要用于必须捕获快速物体的傳統机器视觉应用或需要特别高光敏性的显微镜。其极低的暗噪声使相机也适用于生物科学领域。
IDS典型的特殊功能 - 例如可长达44.0 s的长时间曝光或将工业相机用作线扫描相机的线扫描模式 - 也扩展了应用的可能性。
安装C-mount镜头接口的U3-3001SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 32.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4096 x 3000 |
光学尺寸 | 14.131 mm x 10.350 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 12.29 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX253 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25