U3-3260SE Rev.1.2

U3-3260SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • Sony IMX249
    1/1.2英寸 CMOS
  • 47.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-3260SE Rev.1.2 采用经济高效的2.30 MPix Sony IMX249(1920 x 1200 px)传感器,在光敏度,动态范围和色彩再现方面树立了新的标准 - 就像它的“大哥”IMX174一样。USB 3工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为47.0 fps。凭借其5.86μm像素大小,索尼首款Pregius系列的全球快门CMOS传感器注定了即使在低光照条件下也能提供完美效果的应用,以及自动化,质量保证和机器人技术。

其他多種相机功能包括长达90.0 s的长时间曝光和线扫描模式。

U3-3260SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3260SE-M-GL Rev.1.2: AB12831
  • U3-3260SE-C-HQ Rev.1.2: AB12830
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 47.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 11.251 mm x 7.032 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.30 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX249
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!