U3-3080SE Rev.1.2

U3-3080SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2448 x 2048
    5.01 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 77.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

使用索尼CMOS传感器 IMX250 的 USB3 Vision工业相机 U3-3080SE Rev.1.2 在感光度,动态范围和色彩再现方面树立了新标准。Pregius 系列的全局快门传感器具有5.01 MPix(2448 x 2048像素)的高分辨率,非常适合在低光照条件下和显微镜下使用。USB3 Vision工业相机提供出色的图像质量,噪点极低 - 帧速率为77.0 fps。

IDS開發的软件功能:线扫描模式,长时间曝光可达90.0 s。

U3-3080SE Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3080SE-M-GL Rev.1.2: AB12848
  • U3-3080SE-C-HQ Rev.1.2: AB12838
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 77.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2448 x 2048
光学尺寸 8.446 mm x 7.066 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.01 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX250
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!