U3-3071SE Rev.1.2

U3-3071SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX252
    1/1.8英寸 CMOS
  • 114.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX252与它的小老弟IMX265一起可能是3 MP级别中最好的CMOS图像传感器。1/1.8英寸全局快门传感器的USB3 Vision工业相机U3-3071SE Rev.1.2 通过 USB 接口传输,分辨率为3.15 MPix(2048 x 1536 px),帧速率为114 fps。在高动态范围,感光度和线性方面,相机是首屈一指的,为机械工程,计量和医疗技术领域的工业客户提供了夠多解決方案。

特殊功能包括90.0 s长曝光和线扫描模式,可将区域扫描相机用作经济高效的线扫描相机。

安装C-mount镜头接口的U3-3071SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3071SE-M-GL Rev.1.2: AB12860
  • U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2: AB12859
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 114 fps
分辨率(水平x垂直) 2048 x 1536
光学尺寸 7.066 mm x 5.299 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.15 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX252
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!