U3-3071SE Rev.1.2

U3-3071SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX252
    1/1.8英寸 CMOS
  • 114.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX252与它的小老弟IMX265一起可能是3 MP级别中最好的CMOS图像传感器。1/1.8英寸全局快门传感器的USB3 Vision工业相机U3-3071SE Rev.1.2 通过 USB 接口传输,分辨率为3.15 MPix(2048 x 1536 px),帧速率为114 fps。在高动态范围,感光度和线性方面,相机是首屈一指的,为机械工程,计量和医疗技术领域的工业客户提供了夠多解決方案。

特殊功能包括90.0 s长曝光和线扫描模式,可将区域扫描相机用作经济高效的线扫描相机。

安装C-mount镜头接口的U3-3071SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3071SE-C-HQ Rev.1.2: AB12859
  • U3-3071SE-M-GL Rev.1.2: AB12860
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 114 fps
分辨率(水平x垂直) 2048 x 1536
光学尺寸 7.066 mm x 5.299 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.15 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX252
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!