U3-3992SE Rev.1.2

U3-3992SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1英寸 CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

惊人的相机!配备IMX541的20.36 MPix工业相机U3-3992SE Rev.1.2采用了Pregius S系列的高性能、极高分辨率传感器--索尼第四代极强CMOS图像传感器。这是BSI("背面发光")技术首次用于全球快门传感器。这样可以实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,以及提高量子效率和灵敏度。因此,该相机以快速19.0 fps的速度提供了出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,如表面检测、医疗技术中的详细图像评估或在交通部门的使用,也不会有任何问题。

uEye SE系列中的大尺寸20.36 MPixCMOS传感器有板级和外壳两种形式。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F卡口镜头的类似高分辨率但大画幅传感器的相机。

uEye SE型号可与C卡口镜头一起使用,从而大大节省了成本。由于采用了USB3 Vision接口,摄像机完全符合Vision Standard标准。

没有搭配镜头接口的U3-3992SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此摄像机型号从IDS Vision Firmware 2.20.17746开始支持。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-3992SE-M Rev.1.2: AB12982
  • U3-3992SE-C Rev.1.2: AB12983
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 19.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.36 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX541
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

资质

ChinaRoHS EFUP 25
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!