U3-3990SE Rev.1.2

U3-3990SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1英寸 CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

惊人的相机!配备IMX541的20.36 MPix工业相机U3-3990SE Rev.1.2采用了Pregius S系列的高性能、极高分辨率传感器--索尼第四代极强CMOS图像传感器。这是BSI("背面发光")技术首次用于全球快门传感器。这样可以实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,以及提高量子效率和灵敏度。因此,该相机以快速19.0 fps的速度提供了出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,如表面检测、医疗技术中的详细图像评估或在交通部门的使用,也不会有任何问题。

uEye SE系列中的大尺寸20.36 MPixCMOS传感器有板级和外壳两种形式。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F卡口镜头的类似高分辨率但大画幅传感器的相机。

uEye SE型号可与C卡口镜头一起使用,从而大大节省了成本。由于采用了USB3 Vision接口,摄像机完全符合Vision Standard标准。

U3-3990SE Rev.1.2有单色和彩色两个版本。

此摄像机型号从IDS Vision Firmware 2.20.17746开始支持。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-3990SE-M-GL Rev.1.2: AB12986
  • U3-3990SE-C-HQ Rev.1.2: AB12987
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 19.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.36 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX541
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!