USB线缆5G Type-C对Type-C,1 m

USB线缆5G Type-C对Type-C,1 m
插图可能与原版不同
简要说明
USB线缆5G Type-C对Type-C,1 m
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • 线缆类型:标准线缆,双屏蔽
  • 连接器:USB Type-C对USB Type-C可拧紧
  • 弯曲半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
    • 弯曲周期数:不可移动
    • 注:无USB电子标记,不支持USB电源传输,不支持USB2。
    • 线缆长度:1 m
    商品编号
    • USB线缆5G Type-C对Type-C,1 m: AD00352
    适用于 LE, SE, XLE
    带防松装置
    旋入式
     
     
    It's so easy!