Sony Pregius IMX265与它的大哥IMX252一起可能是3 MP级中最好的CMOS图像传感器。1/1.8英寸全局快门传感器的USB3 Vision工业相机U3-3274LE AF Rev.1.2 通过 USB 接口传输,分辨率为3.19 MPix(2064 x 1544 px),帧速率为58.0 fps。在高动态范围,感光度和线性方面,相机是首屈一指的,为机械工程,计量和医疗技术领域的工业客户提供了夠多解決方案。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3274LE AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
ユーザーはソフトウェア経由で簡単にフォーカスを調節できるので、被写体との距離が変動しても、最高画質の画像を撮影できます。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 58.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2064 x 1544 |
光学尺寸 | 7.121 mm x 5.327 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 3.19 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX265 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
ChinaRoHS EFUP 25