採用BSI技术的Sony STARVIS系列(“背光照明”)的捲帘快门传感器IMX290具有高速拍摄的能力并且价格实惠,同时具有出色的图像品质以及准确的色彩分离,确保原始图像即使在採光不佳的环境下也能够真实再现。凭借其在近距离红外光谱中的高灵敏度,USB3 Vision工业相机U3-3861LE VU AF Rev.1.2的传感器是特殊近红外相机的绝佳替代品 - 帧速率高达135 fps,2.12 MPix(1936 x 1096)。1/3英寸的傳感器大小可以搭配許多低價的鏡頭。
U3-3861LE VU AF Rev.1.2 是一款小巧全方位的2MP捲簾快門的工業相機。
长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。
U3-3861LE VU AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。
使用液态镜头的相机透过软体可以在不同工作距离的条件要求下灵活变换焦距。
板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 135 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 2.12 MPix |
像素尺寸 | 2.90 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX290 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25