UI-5130CP Rev. 2.2 GigE 工业相机使用onsemi高速 SVGA global shutter PYTHON 500 sensor 已经推出彩色与黑白两种版本。他的设计理念完全着重於速度: 由于他的水平以及垂直读出特色,图像图取速率被大幅提高。UI-5130CP Rev. 2.2 完全是为了传统的机器视觉应用以及检测功能而打造。
IDS software中可使用FPN (Fixed Pattern Noise) 校正功能,解决了图像出现线条的问题。
IDS Software Suite 4.90 支援此型号相机。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 205 fps |
分辨率(水平x垂直) | 800 x 600 |
光学尺寸 | 3.840 mm x 2.880 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3.6英寸 |
分辨率 | 0.48 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | PYTHON 500 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral