GV-5080CP-P Rev.2.2

GV-5080CP-P Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2448 x 2048
    5.01 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

像素上直接设置偏振像素的CMOS全局快门 IMX250MZR 属于Sony Pregius 家族的一员,能在低对比或是反光表面上更好的获取影像细节。除此之外,还能观测到透明材质表面的刮痕以及压力所造成的变异。 GigE Vision uEye CP 相机使用5.01 MPix(2448 x 2048 px) 像素大小3.45 µm,帧率可以达到24.0 fps。

透过偏振滤光片,传感器可以在同一个影像上产生四个由不同面向的光线组成的影像。根据不同方向的偏振密度,偏振光源方向根角度是可以被计算出来的。更多的产品资料可以在产品规格上查询。

相机相容IDS Vision Firmware 2.10 或是更高版本。

商品编号
  • GV-5080CP-P-GL Rev.2.2: AB12727
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2448 x 2048
光学尺寸 8.446 mm x 7.066 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.01 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX250
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p RGB8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!