uEye XC Starter set

uEye XC Starter set
插图可能与原版不同
功能
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • 20.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

13 MP自动对焦相机uEye+ XC与网络摄像头一样易于操作。与消费类产品不同,它专为工业应用而设计,即使在不断变化的光照条件下也能提供清晰的图像和视频。这款工业相机具备24倍数字变焦、自动白平衡和颜色校正等实用功能,能够准确查看所有细节。它在站亭系统、质量保障、物流自动化和医疗技术方面显示了自己的优势。我们随uEye XC入门套件为您提供了一个功能全面的软件包,用于评估和使用全部功能。它不仅包含相机、三脚架和线缆,还包含一个微距镜头。这种镜头非常实用,配合采用onsemi AR1335滚动式快门彩色传感器的相机,可以轻松缩短最近物距,这就满足了要求苛刻的近距离应用的需求,大大扩展了应用范围。

在软件方面,它与GenICam兼容,这样就兼容我们的最新软件SDK IDS peak。

入门套件包括以下内容:
  • USB3 uEye+ XC相机
  • USB3标准线缆,A/Micro-B,1.5 m
  • 三角架适配器
  • 微距镜头
  • 8边螺丝刀

移至uEye XC 2 视场计算器!

商品编号
  • uEye XC Starter Set: 1008483
相机系列 XC
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 20.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4200 x 3120
光学尺寸 4.620 mm x 3.432 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3.2英寸
分辨率 13.10 MPix
像素尺寸 1.10 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR1335
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!