U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8英寸 CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

第四代索尼Pregius IMX568全局快门传感器灵敏度高、噪声低、动态范围出色。因此,5.10 MPix uEye+ XCP相机(2472 x 2062像素,49.0 fps,像素大小2.74 µm)能够提供出色的图像质量,即使在苛刻的机器视觉应用(表面检查、医疗技术中的详细图像评估或交通行业等)中也能保证出色表现。

传感器有彩色和黑白两种版本。由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。

商品编号
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
相机系列 XCP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 49.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2062
光学尺寸 6.773 mm x 5.650 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX568
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!