2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45

2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
插图可能与原版不同
简要说明
2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45
价格另询
 
 
  • 生产商:IOI
  • 接口:4 x PCI Express x4, Gen 2
  • 芯片组:Realtek 8125B
  • 連接:4个2.5千兆LAN,带PoE+ RJ45;1个SATA 4针电源连接
  • 数据传输速率:高达100 Mbps的快速以太网,高达1 Gbps的千兆以太网,高达2.5 Gbps的NBASE-T
  • 操作系统:Linux kernel 3.x,Windows 7/8/10
  • 硬件系统:2.5Gigabit以太网
  • 支持高达16 KB的巨型帧
  • 支持IEEE 802.3at
  • 交付范围:PCI Express卡、驱动程序CD、操作说明
商品编号
  • 2.5G POE+ PCie Card, 4 Port, RJ45: 1008687
 
 
It's so easy!