U3-3274LE VU AF Rev.1.2

U3-3274LE VU AF Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
生命週期 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 

Sony Pregius IMX265与它的大哥IMX252一起可能是3 MP级中最好的CMOS图像传感器。1/1.8英寸全局快门传感器的USB3 Vision工业相机U3-3274LE VU AF Rev.1.2 通过 USB 接口传输,分辨率为3.19 MPix(2064 x 1544 px),帧速率为58.0 fps。在高动态范围,感光度和线性方面,相机是首屈一指的,为机械工程,计量和医疗技术领域的工业客户提供了夠多解決方案。

长时间曝光等特殊功能也扩大了可能的应用范围。U3-3274LE VU AF Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

ユーザーはソフトウェア経由で簡単にフォーカスを調節できるので、被写体との距離が変動しても、最高画質の画像を撮影できます。

板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

商品编号
  • U3-3274LE-M-GL-VU-AF Rev.1.2: 1008148
  • U3-3274LE-C-HQ-VU-AF Rev.1.2: 1008147
相机系列 LE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1544
光学尺寸 7.121 mm x 5.327 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.19 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX265
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!