UI-5280SE GigE 工业相机使用Sony 2/3英寸 global shutter IMX264 CMOS 传感器,除了高超画质外,还具备高感光度,以及出色的高动态范围。这款使用CMOS的相机可以提供几乎无噪音的画质,高对比度的5百万像素使用5:4 比例,并且可以达到22.0 fps 的拍摄速度,适合用于多变化的采光环境或是显微镜的应用。
IDS Software Suite 包含了许多的特殊效能,例如30秒的曝光时间设定,同时还可以作为Line Scan 相机使用。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 22.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2456 x 2054 |
光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.04 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX264 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA