UI-5130SE GigE工业相机使用onsemi PYTHON 500 高速SVGA全局快门传感器,提供黑白与彩色版本。完全针对拍摄速度而设计: 由于可以垂直水平输出影像,使得帧率可以提升。UI-5130SE 最为传统机器视觉应用是最适合的相机。
由IDS软件所提供的 FPN 校正可以提供无条纹的影像品质。
UI-5130SE 有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 205 fps |
分辨率(水平x垂直) | 800 x 600 |
光学尺寸 | 3.840 mm x 2.880 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3.6英寸 |
分辨率 | 0.48 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | PYTHON 500 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA