GV-5270FA Rev.1.2

GV-5270FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 37.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

被认为是3MP等级最好的CMOS影像传感器 。GigE Vision 相机使用GV-5270FA Rev.1.2使用Sony 1/1.8" global shutter IMX265 CMOS 传感器,提供3.15MP解像能力(2048 x 1536 pixels) 使用GigE 接口帧率可以达到34 fps 。

在高动态,感光,以及linearity方面,此款相机没有对手可以匹敌,并且在机械工程,量测技术,还有医药技术等产业中被大量认可采用。

商品编号
  • GV-5270FA-C-HQ Rev.1.2: AB12119
  • GV-5270FA-M-GL Rev.1.2: AB12120
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 37.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1544
光学尺寸 7.121 mm x 5.327 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.19 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX265
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!