GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 37.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

被认为是3MP等级最好的CMOS影像传感器 。GigE Vision 相机使用GV-5271SE Rev.4.2使用Sony 1/1.8" global shutter IMX265 CMOS 传感器,提供3.15MP解像能力(2048 x 1536 pixels) 使用GigE 接口帧率可以达到34 fps 。在高动态,感光,以及linearity方面,此款相机没有对手可以匹敌,并且在机械工程,量测技术,还有医药技术等产业中被大量认可采用。

安装C-mount镜头接口的GV-5271SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5271SE-M-GL Rev.4.2: AB12152
  • GV-5271SE-C-HQ Rev.4.2: AB12151
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 37.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1544
光学尺寸 7.121 mm x 5.327 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.19 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX265
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!