使用Gige Vision 韧体的GV-5281SE Rev.4.2 搭载Sony 2/3" global shutter IMX264传感器,并且提供精致的影像品质,高感光,以及高动态。这款使用CMOS的相机可以提供几乎无噪音的画质,高对比度的5百万像素使用5:4 比例,并且可以达到22 fps 的拍摄速度,适合用于多变化的采光环境或是显微镜的应用。
安装C-mount镜头接口的GV-5281SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 24.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2448 x 2048 |
光学尺寸 | 8.446 mm x 7.066 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.01 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX264 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25