我们的UI-5290SE GigE 工业相机搭载Sony CMOS IMX267传感器,具有8.9MP, 及其高动态范围跟高感光能力包含了NIR范围。每秒13帧的速度提供了完美无噪的影像品质。 3.45 µm 缩小的像素粒子设计, 让更多的像素可以挤进更小的传感器内。
透过IDS的软件,相机可以转换到线扫瞄模式,用来取代昂贵的线扫描相机。
UI-5290SE GigE 工业相机有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 12.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4104 x 2174 |
光学尺寸 | 14.158 mm x 7.500 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 8.92 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX267 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA