UI-5250SE Rev. 4.2 使用e2v CMOS传感器(EV76C570) 2MP分辨率适合许多不同的应用。媲美CCD画质的高感光传感器有黑白跟彩色版本以及其他附加的新功能。此型号可以在快门模式间切换,可以拍摄快速移动的物体,同时也能在黑暗中拍摄低噪,高对比的影像。
具有四个AOI。可以同时拍摄四个区域特征,或是使用不同参数的序列拍模式来摄不同AOI的曝光时间。
UI-5250SE Rev. 4.2 有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | e2v |
最大分辨率下的帧率 | 52.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1600 x 1200 |
光学尺寸 | 7.200 mm x 5.400 mm |
快门 | 全局开始, 全局快门, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 1.92 MPix |
像素尺寸 | 4.50 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | EV76C570 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA