在低光照条件或是拍摄移动物体的强况下依然可以呈现完美的影像品质:Sony Pregius IMX273 CMOS 全局快门以高感光以及高动态特色闻名。传感器像素为1.57 MPix (1448 x 1086 pixels) 像素大小为 3.45 µm,帧率73.0 fps。
UI-5041SE Rev.4 可以应用在确保产品品质的细节检测、交通监控以及车牌辨识。
安装C-mount镜头接口的UI-5041SE Rev.4板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 73.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1448 x 1086 |
光学尺寸 | 4.995 mm x 3.746 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.57 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX273 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
ChinaRoHS EFUP 25