GV-5802SE Rev.4.2

GV-5802SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5536 x 3692
    20.44 MPix
  • Sony IMX183
    1英寸 CMOS
  • 6.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

超低噪音的高分辨率图像可确保捕获最小的细节:索尼STARVIS系列的光敏IMX183卷帘式CMOS传感器甚至凭借其BSI技术,即使在弱光条件下也能提供出色的图像质量(“背面照明”)。它在2.4 µm像素下的分辨率为20.44 MPix(5536 x 3692),在GigE Vision工业相机GV-5802SE Rev.4.2中可提供6.0 fps的速度。

因此,此相機非常适合在表面和显示检查,医疗技术或交通应用等应用中进行复杂的图像分析。

没有搭配镜头接口的GV-5802SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.10 或是更高版本。

商品编号
  • GV-5802SE-C Rev.4.2: AB12885
  • GV-5802SE-M Rev.4.2: AB12886
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 6.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5536 x 3692
光学尺寸 13.286 mm x 8.861 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 20.44 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX183
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!