非常不错的工业相机!IDS工业相机GV-5990SE Rev.4.220.36 MPix (4512 x 4512 px)搭载高性能、分辨率极高的IMX541传感器。该传感器为第四代Sony Pregius S系列极其强大的CMOS图像传感器。这是背照式像素技术(BSI)首次用于全局快门传感器。GV-599xSE相机可实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,并能提高量子效率和感光灵敏度。因此,该相机能够提供出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,例如表面检测、医学技术中的详细图像评估或用于交通领域,也能满足您的各种应用需求。
uEye SE相机系列搭载大尺寸1.1英寸CMOS传感器,提供板级版本和外壳版本。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F接口镜头的类似高分辨率但尺寸较大传感器的相机。IDS uEye SE型号相机可以与C接口镜头一起使用,从而大幅降低成本。借助GigE Vision接口,这些IDS相机提供5.5 fps的帧率并且完全符合视觉标准。GV-5990SE Rev.4.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 5.5 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4512 x 4512 |
光学尺寸 | 12.363 mm x 12.363 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 20.36 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX541 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA