GV-50C1SE Rev.4.2

GV-50C1SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX392
    1/2英寸 CMOS
  • 52.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

使用GigE接口的GV-50C1SE Rev.4.2工业相机和Sony Pregius系列第二代的光敏全局快门CMOS传感器IMX392的分辨率为2.35 MPix (1936 x 1216 px,像素尺寸为3.45µm)。由于该相机帧率高达52.0 fps并且为全高清,因此非常适合自动化或质量保证等高速应用场合。此外,该传感器特别适合需要在低光照条件下提供完美图像质量的任务。

GV-50C1SE Rev.4.2相机是200万像素全局快门工业相机中的全能型产品,由于具有极高的灵敏度、高动态范围和低噪点,该相机能提供出色的图像质量。由于具有以上特性,该相机适用于几乎所有的应用场合。

带C镜头接口的板级相机有彩色或黑白版本可供选择。对角线长度仅为7.9毫米的小巧传感器可以搭配多种低成本镜头。

商品编号
  • GV-50C1SE-C-HQ Rev.4.2: AB13489
  • GV-50C1SE-M-GL Rev.4.2: AB13490
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 52.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 6.679 mm x 4.195 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 2.35 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX392
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!