U3-3681XLS Rev.1.2

U3-3681XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-3681XLS Rev.1.2板级相机极为紧凑,提供SuperSpeed USB 5 Gbps,并配备了onsemi 5.04 MPix AR0521滚动快门传感器(2592 x 1944像素)。这款CMOS传感器的速度为48.0 fps,像素大小为2.20 µm。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。

得益于BSI(“背照”)像素技术,AR0521不仅低光性能强大,而且功耗低、NIR范围内灵敏度高且像素噪声低。因此,这款相机也可以用于环境光暗淡或光照条件不断变化的应用中。

与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-3681XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,也可作为满足特定性能要求的另一种版本使用

商品编号
  • U3-3681XLS-C Rev.1.2: 1008348
  • U3-3681XLS-M Rev.1.2: 1008349
相机系列 XLS
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 48.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP0
传感器型号 AR0521
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

资质

ChinaRoHS EFUP 25
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!