U3-31L1SE Rev.1.2

U3-31L1SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1英寸 CMOS
  • 32.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

如果您想使用Pregius S系列的12.42 MPix索尼IMX545传感器,您可以从许多不同的版本中进行选择,可以选择彩色传感器或者黑白传感器、板级传感器或外壳形式。1/1.1英寸 第四代传感器结合了全局快门和BSI技术。另一个突出优点是像素数,它的像素大小仅为2.74 µm,提供了很高的像素密度。这意味着,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代索尼Pregius传感器小约20%。卓越的图像质量为用户带来很多优势,这就可以轻松实现要求苛刻的机器视觉应用。

U3-31L1SE Rev.1.2工业相机的速度可达32.0 fps。由于采用USB3 vision接口,uEye+ SE型号完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

商品编号
  • U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009181
  • U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2: 1009182
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 32.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4128 x 3008
光学尺寸 11.311 mm x 8.242 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 12.42 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX545
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!