U3-31J0SE Rev.1.2

U3-31J0SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3英寸 CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

工业相机U3-31J0SE Rev.1.2采用索尼Pregius S传感器IMX546,分辨率为8.13 MPix,速度可达每秒49.0 fps。这种方形的第四代传感器结合了全局快门和BSI(背面照明)技术。由于像素尺寸只有2.74 µm,2/3" CMOS传感器(长宽比为1:1)的可用面积能够得到充分利用。这样即使在不断变化的光照条件下也能获得卓越的图像质量。由于这些功能和不同的外壳形式,您能够以多种方式使用这款传感器。

由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

uEye+ SE有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-31J0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009187
  • U3-31J0SE-M-GL Rev.1.2: 1009188
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 49.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2856 x 2848
光学尺寸 7.824 mm x 7.804 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 8.13 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX546
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!