U3-31F0SE Rev.1.2配备了索尼Pregius S系列的5.10 MPix IMX547全局快门传感器,即使在不断变化的光线条件下也能提供出色的图像效果。第四代传感器不仅采用BSI(背照)技术,而且像素尺寸非常小,仅为2.74 µm。这意味着用户可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 75.0 fps。
由于采用USB3 vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。
uEye+ SE有彩色與黑白版本可選
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 75.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2064 |
光学尺寸 | 6.773 mm x 5.655 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 5.10 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX547 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA