GV-79J0WP

GV-79J0WP
插图可能与原版不同
功能
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX536
    2/3英寸 CMOS
  • 146.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

这台工业相机速度极快!作为uEye Warp10家族的成员,它通过10GigE接口传输数据,因此速度大约是USB3相机的三倍。这款8.13 MPix像素照相速度高达x fps。索尼Pregius S系列的IMX536 CMOS传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术,即使面对移动物体和高时钟速度也能获得出色的图像质量。

第四代传感器的像素大小为2.74 µm,且提供正方形格式,这也成为一大优势。这充分利用了对光线敏感的 2/3英寸 CMOS传感器的感光面积(长宽比为1:1,2856 x 2848 px)。

GV-79J0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。

商品编号
  • GV-79J0WP-C-HQ: 1008251
  • GV-79J0WP-M-GL: 1008254
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 146 fps
分辨率(水平x垂直) 2856 x 2848
光学尺寸 7.825 mm x 7.804 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 8.13 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX536
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!