GV-79L0WP

GV-79L0WP
插图可能与原版不同
功能
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX535
    1/1.1英寸 CMOS
  • 99.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

超快12.42 MPix工业相机GV-79L0WP配备了Pregius S系列的1/1.1"索尼CMOS传感器IMX535。这些第四代传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术,性能出众。它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这款工业相机速度高达99.0 fps,在不良照明条件和高时钟速度的应用中尤其表现可靠。

与配备USB3接口的相机型号相比,uEye+ Warp10相机的速度大约快三倍。如果您不仅需要配备10 GigE接口的高速相机,还很重视高感光度表现和出色图像质量,那么这款相机是您的理想选择。

GV-79L0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。

商品编号
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 99.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4128 x 3008
光学尺寸 11.311 mm x 8.242 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 12.42 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX535
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!