U3-3681XLS-NIR Rev.1.2板级相机极为紧凑,提供SuperSpeed USB 5 Gbps,并配备了onsemi 5.04 MPix AR0522滚动快门传感器(2592 x 1944像素)。这款CMOS传感器的速度为48.0 fps,像素大小为2.20 µm。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。
得益于BSI(“背照”)像素技术,AR0522不仅低光性能强大,而且功耗低、NIR范围内灵敏度高且像素噪声低。因此,这款相机也可以用于环境光暗淡或光照条件不断变化的应用中。
与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-3681XLS-NIR Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,传感器适合特定性能要求。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XLS |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 48.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2592 x 1944 |
光学尺寸 | 5.702 mm x 4.277 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/2.5英寸 |
分辨率 | 5.04 MPix |
像素尺寸 | 2.20 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | AR0522 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25