GV-51J0CP Rev.2.2 是紧凑的工业相机,采用便捷的 GigE 接口,配备 Sony Pregius S 系列 IMX546 方形 CMOS 传感器。分辨率可达 8.13 MPix (2856 x 2848 px),速度高达 15.0 fps。这的第四代传感器结合了全局快门和BSI(背面照明)技术。这些特点使传感器适合拍摄移动物体,避免出现运动模糊,还可以提高传感器对光的灵敏度。由于像素大小仅为 2.74 µm,2/3英寸 传感器(长宽比 1:1)可以充分利用面积,即使光线条件不断变化,也能获得出色图像质量,同时尽可能捕捉场景中的图像信息。
这款工业相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 完美兼容。
uEye+ CP相机有单色或彩色版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 15.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2856 x 2848 |
光学尺寸 | 7.825 mm x 7.804 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 8.13 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX546 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral