GV-77U5WP

GV-77U5WP
插图可能与原版不同
功能
  • 8200 x 5468
    44.84 MPix
  • onsemi XGS 45000
    2英寸 CMOS
  • 17.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

onsemi 传感器 XGS 45000 的分辨率取得重大突破,可提供 44.84 MPix ( 8200 x 5468 的出色分辨率,像素大小为 3.20 µm )!因此, GV-77U5WP 工业相机可以捕捉微小细节,能够在面板检查等任务中大显身手。相机同样非常适合对大型场景进行精确检查和评估。相机通过强大的10GigE接口传输图像数据,从而使帧速率达到

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!